Regelelement type: Bodem
088L3415
Displaytype: Verlicht display, 2 x 16 tekens
088L3415
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Batterij voor stroomuitval | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bewaking op sensordefecten | Ja |
| Breedte [mm] | 76.00 mm |
| CE-keurmerk | No |
| Compatibel systeem afdekramen | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 76 mm |
| DIN-montage | Ja |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | Verlicht display, 2 x 16 tekens |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 3.00 W |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Hoogte [mm] | 178 mm |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse element | 20 |
| Lengte [m] | 178.00 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Max. ohmse belasting [A] | 15 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | GX850M ACP 208-600V |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | GX thermostat |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | GX controller |
| Regelelement type | Bodem |
| Relaisschakelaar | 1-polig |
| Toepassing | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Type indicator | LED |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 120 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.96 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.96 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |