Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Thermostaten, ECtemp Next Plus HW, Regelelement type: NTC

088L0127

Displaytype: LCD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diepte [mm]16 mm
Display (ja/nee)Ja
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energielabel1 g
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Garantie [jaar]2
Hoogte [mm]86 mm
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse thermostaat30
KleurWit RAL 9010
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Kenmerkend
Waarde
Max. ohmse belasting [A]16 A
OmschrijvingECtemp Next Plus HW
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-10 °C
Product line21
ProductbeschrijvingECtemp Next Plus HW
ProductgroepThermostaten
ProducttypeECtemp Next Plus
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeNTC
Relaisschakelaar1-polig
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max]65 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min]35 °C
ToepassingFloor heating
Type regelingHysterese
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]250 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]85 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.188 Kilogram
Netto gewicht0.188 Kilogram
Volume0.626 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens