ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 86.00 mm |
| CE-keurmerk | No |
| Compatibel metsensor van diverse merken | Ja |
| Compatibel systeem afdekramen | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | LED |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Hoogte [mm] | 86 mm |
| IP-klasse element | 20 |
| IP-klasse thermostaat | 20 |
| Kleur | Wit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
| Max. ohmse belasting [A] | 16 |
| Omschrijving | ECtemp ECO Heat, white |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | ECtemp ECO Heat |
| Regelelement type | Ruimte + Vloer |
| Toepassing | Floor heating |
| Type regeling | Hysterese |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 250 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 85 V |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 251 Gram |
| Netto gewicht | 204 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252161 |