Thermostaten, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Temperatuurinstelbereik [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD
088L0468
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.001 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.001 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 13 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Hoogte [mm] | 86 mm |
| IP-klasse thermostaat | 30 |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | EFIT-440 CN, |
| Omschrijving | ECtemp 440 CN |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | ECtemp 440 |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 5 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.275 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.27 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466202760 |