Thermostaten, ECtemp 330, Regelelement type: Draad
088L0444
Temperatuurinstelbereik [°C]: -10 - 10, Displaytype: GEEN DISPLAY
088L0444
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 36.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | NEMKO |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 58 mm |
| DIN-montage | Ja |
| Displaytype | GEEN DISPLAY |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.25 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 86 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse element | 20 |
| Kleur | Wit RAL 9010 |
| Material Description | EFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab |
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | ECtemp 330 -10<>+10° |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 95 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 140 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | ECtemp 330 |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | ECtemp 330 serie |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | Draad |
| Relaisschakelaar | 1-polig |
| Schaalinstelling | -10 +10ºC |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | -10 °C |
| Toepassing | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Type indicator | LED |
| Type regeling | Hysterese |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.18 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.761 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130346 |