Danfoss logo
EFET316_088L0443_L

Thermostaten, ECtemp 316, Regelelement type: Draad

088L0443

Temperatuurinstelbereik [°C]: -10 - 50, Displaytype: GEEN DISPLAY

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]36.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfNEMKO
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]58 mm
DIN-montageJa
DisplaytypeGEEN DISPLAY
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.25 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]86 mm
Hysterese (+/-) [Max]6.00
Hysterese (+/-) [Min]0.20
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element20
KleurWit RAL 9010
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Max. ohmse belasting [A]16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]45 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingECtemp 316 -10<>+50°
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]95 mm
Pakketdiepte [mm]140 mm
Pakkethoogte [mm]85 mm
Product line21
ProductbeschrijvingECtemp 316
ProductgroepThermostaten
ProducttypeECtemp 316
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeDraad
Relaisschakelaar1-polig
Schaalinstelling-10 +50ºC
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]-10 °C
ToepassingAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Type indicatorLED
Type regelingHysterese
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Verlaging in spaarperiode [°C] [Max]8 °C
Verlaging in spaarperiode [°C] [Min]0 °C
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.228 Kilogram
Netto gewicht0.228 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466130339