Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Thermostaten, Regelelement type: Ruimte + Vloer

088L0032

Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Displaytype: GEEN DISPLAY

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]82.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfNEMKO
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]36 mm
DIN-montageNee
DisplaytypeGEEN DISPLAY
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]5.00 W
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]82 mm
Hysterese (+/-)0.20
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element30
KleurWit RAL 9010
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Max. ohmse belasting [A]16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingECtemp 132
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]89 mm
Pakketdiepte [mm]90 mm
Pakkethoogte [mm]93 mm
Product line21
ProductbeschrijvingECtemp 132
ProductgroepThermostaten
ProducttypeECtemp 13x serie
Regelelement typeRuimte + Vloer
Relaisschakelaar1-polig
Schaalinstelling0 - 6
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]50 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]20 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
ToepassingFloor heating
Type indicatorLED
Type regelingHysterese
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSYes
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.186 Kilogram
Netto gewicht0.186 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738