Verwarmingsmatten, Veria QM 150, 3.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230, 450 W
189B0166
Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
189B0166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 1 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 3.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 3.50 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 12 |
| Goedkeuring | CE |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kleur buitenste mantel | Geel |
| Lengte uitloper [m] | 2.3 m |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO |
| Matlengte [m] | 6.00 m |
| Omschrijving | Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | Veria QM 150 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsvermogen [W] | 450 W |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.873 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.854 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206843 |