Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Verwarmingsmatten, Veria QM 150, 2.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230, 300 W

189B0162

Veria QM 150 300W 230V 2m², 2C GLO

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper1
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]2.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.50 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]12
GoedkeuringCE
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
Kleur buitenste mantelGeel
Lengte uitloper [m]2.3 m
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionVeria QM 150 300W 230V 2m², 2C GLO
Matlengte [m]4.00 m
OmschrijvingVeria QM 150 300W 230V 2m², 2C GLO
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeVeria QM 150
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Vervormingsweerstand [N]600 N
Verwarmingsvermogen [W]300 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.378 Kilogram
Netto gewicht1.364 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466206829