Verwarmingsmatten, ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L0146
Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 1, Matlengte [m]: 2
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten
088L0146
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 100.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 2.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 8.00 mm |
| EEE-categorie | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Geluiddemping [dB] | 17 dB |
| Goedkeuring | CE |
| Installatiehoogte [mm] [Min] | 8 mm |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatiemateriaal | PP-schuim |
| Kabeltype | Enkele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 378.0000 Ohm |
| Matbreedte [m] | 1.0 m |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 140W 230V 2m² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matlengte [m] | 2.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 100 W/m² |
| Omschrijving | ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Op maat geknipt | Nee |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | ECdry 100 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECdry |
| Set accessoires | No |
| Stroom [A] [Max] | 10.0 A |
| Thermische weerstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Toepassing | Floor heating |
| Uitloper | Nee |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 140 W |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.353 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.32 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240441 |