Verwarmingsmatten, LXmat, 12 W/ft², 60 ft², Voedingsspanning [V] AC: 240
088L3178
Kabeltype: Dubbele geleider
088L3178
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 149 °F |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | No |
| Certificeringsbedrijf | C CSA US |
| Dekkingsoppervlak [sq ft] | 60 ft² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | c CSA us |
| Goedkeuringsnorm | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Installatietemperatuur [°F] | 23 °F |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [in] | 0.19 in |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 81.1000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [ft] | 13.0 ft |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matbreedte [ft] | 2.0 ft |
| Material Description | LX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 710W |
| Matlengte [ft] | 30.0 ft |
| Matvermogen [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 212 °F |
| Omschrijving | LX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 710W |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | LX Mat |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | LXmat |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Stroom [A] [Max] | 3.0 A |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Nee |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 720 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 240 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.164 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.132 Kilogram |
| Volume | 0.023 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140338 |
| Proposition 65 | Cancer |