Verwarmingsmatten, GXmat, 50 W/ft², 80 ft², Voedingsspanning [V] AC: 480
088L3276
Kabeltype: Dubbele geleider
088L3276
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 149 °F |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | No |
| Certificeringsbedrijf | UL LLC |
| Dekkingsoppervlak [sq ft] | 80 ft² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | E543796 |
| Goedkeuringsnorm | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Installatietemperatuur [°F] | 23 °F |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [in] | 0.25 in |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 56.8000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Lengte uitloper [ft] | 19.6 ft |
| Loodvrij | Ja |
| Matbreedte [ft] | 2.0 ft |
| Material Description | GX Mat 480V, 40 Ft. 80Sq. Ft. 4055W |
| Matlengte [ft] | 40.0 ft |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matvermogen [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 220 °F |
| Omschrijving | GX Mat 480V, 40 Ft. 80Sq. Ft. 4060W |
| Pakketbreedte [mm] | 600 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 497 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 800 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | GX Mat |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | GXmat |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Stroom [A] [Max] | 8.3 A |
| Toepassing | Ground ice and snow melting |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | AWG 16 |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | Yes |
| Uv-bescherming | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | 2000 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 4055 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 480 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vulmateriaal | PEX |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.873 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.794 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466159156 |
| Proposition 65 | Cancer |