Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Verwarmingsmatten, GXmat, 50 W/ft², 40 ft², Voedingsspanning [V] AC: 480

088L3272

Kabeltype: Dubbele geleider

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°F] [Max]149 °F
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkNo
CertificeringsbedrijfUL LLC
Dekkingsoppervlak [sq ft]40 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Garantie [jaar]20
GoedkeuringE543796
GoedkeuringsnormCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installatietemperatuur [°F]23 °F
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [in]0.25 in
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]116.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [ft]19.6 ft
LoodvrijJa
Matbreedte [ft]2.0 ft
Material DescriptionGX Mat 480V, 20 Ft. 40Sq. Ft. 1985W
Matlengte [ft]20.0 ft
Kenmerkend
Waarde
Matvermogen [W/ft²]50 W/ft²
Niet-bedrijfstemperatuur [°F] [Max]220 °F
OmschrijvingGX Mat 480V, 20 Ft. 40Sq. Ft. 1980W
Pakketbreedte [mm]105 mm
Pakketdiepte [mm]90 mm
Pakkethoogte [mm]330 mm
Product line21
ProductbeschrijvingGX Mat
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeGXmat
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
Stroom [A] [Max]4.2 A
ToepassingGround ice and snow melting
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperAWG 16
UitloperJa
UL-certificeringYes
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]2000 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1985 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC480 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VulmateriaalPEX

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.97 Kilogram
Netto gewicht4.92 Kilogram
Volume74.851 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466159118
Proposition 65Cancer