Verwarmingsmatten, ECsnow 300T, 300 W/m², 21.20 m², Voedingsspanning [V] AC: 400
088L6529
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 28.2
088L6529
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 21.20 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 7.00 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 24.4000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Lengte uitloper [m] | 10.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 2.5 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECsnow 300T 21,2 m² 0,75x28,2m 400V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matlengte [m] | 28.20 m |
| Matvermogen [W/m²] | 300 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | ECsnow 300T 21,2m² 400V 6570W |
| Pakketbreedte [mm] | 300 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 680 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 300 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECsnow 300T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Treksterkte [N] | >300 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 6570 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.58 Kilogram |
| Netto gewicht | 15.424 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466246627 |