Danfoss logo
ECsafe100T

Verwarmingsmatten, ECsnow 300T, 300 W/m², 8.30 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

088L6524

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 11

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]8.30 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]60.8000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionECsnow 300T 8,3 m² 0,75x11m 400V
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]11.00 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECsnow 300T 8,3² 400V 2630W
Pakketbreedte [mm]170 mm
Pakketdiepte [mm]700 mm
Pakkethoogte [mm]170 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECsnow 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]2630 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.16 Kilogram
Netto gewicht6.098 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume20.23 Liter
EAN/UPC5703466246573