Danfoss logo
ECsafe100T

Verwarmingsmatten, ECsnow 300T, 300 W/m², 5.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6507

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 6.6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]5.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]36.6000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionECsnow 300T 5 m² 0,75x6,6m 230V
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]6.60 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECsnow 300T 5m² 230V 1445W
Pakketbreedte [mm]180 mm
Pakketdiepte [mm]690 mm
Pakkethoogte [mm]180 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECsnow 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1445 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.5 Kilogram
Netto gewicht4.455 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume33.396 Liter
EAN/UPC5703466246429