Danfoss logo
ECsafe100T

Verwarmingsmatten, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6503

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 24

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]12.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]14.0000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 0,5x24m 230V
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]24.00 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECsnow 300T 12m² 230V 3770W
Pakketbreedte [mm]400 mm
Pakketdiepte [mm]450 mm
Pakkethoogte [mm]400 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECsnow 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]3770 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.318 Kilogram
Netto gewicht8.236 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume72 Liter
EAN/UPC5703466246382