Danfoss logo
ECsnow 250T

Verwarmingsmatten, ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

088L6483

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 2.6
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: ECsnow

Aanbevolen vervanging: 83902050

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]2.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]347.8000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionECsnow 250T 2m² 400V 460W
Matlengte [m]2.60 m
Matvermogen [W/m²]250 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECsnow 250T 2m² 400V 460W
Pakketbreedte [mm]180 mm
Pakketdiepte [mm]180 mm
Pakkethoogte [mm]680 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECsnow 250T
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperNee
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]460 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.83 Kilogram
Netto gewicht2.802 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466247990