Danfoss logo
ECsafe100T

Verwarmingsmatten, ECsafe 100T, 100 W/m², 26.10 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6462

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 1, Matlengte [m]: 26.2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]26.10 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]6.90 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]20.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [m]1.0 m
Material DescriptionECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W
Matlengte [m]26.20 m
Matvermogen [W/m²]100 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECsafe 100T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]2670 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.5 Kilogram
Netto gewicht10.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume82.8 Liter
EAN/UPC5703466246153