Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Verwarmingsmatten, ECmat 120T STE, 120 W/m², 10.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6433

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 20.1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]10.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.50 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]43.5000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionECmat 120T STE 10,0m² 230V 1215W
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]20.10 m
Matvermogen [W/m²]120 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
OmschrijvingECmat 120T STE 10,0m² 230V 1215W
Pakketbreedte [mm]255 mm
Pakketdiepte [mm]255 mm
Pakkethoogte [mm]590 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECmat 120T STE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]300 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1215 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.99 Kilogram
Netto gewicht6.92 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466245729