Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Verwarmingsmatten, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.70 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6407

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 5.4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]2.70 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.50 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]229.4000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]5.40 m
Matvermogen [W/m²]85 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
OmschrijvingECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W
Pakketbreedte [mm]217 mm
Pakketdiepte [mm]245 mm
Pakkethoogte [mm]595 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECmat 85T PRE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]300 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]230 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.04 Kilogram
Netto gewicht2.02 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466245491