Verwarmingsmatten, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L6406
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 4
088L6406
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 2.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 3.50 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 313.8000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 4.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | ECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matlengte [m] | 4.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 85 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Omschrijving | ECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W |
| Pakketbreedte [mm] | 217 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 245 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 595 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECmat 85T PRE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 300 N |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Nee |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 167 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.63 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.614 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466244593 |