Verwarmingsmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 12.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L0214
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 24
088L0214
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Connected load (EF004148) | 1800-1800 |
| Connection voltage (EF005502) | 230-230 |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 12.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 3.50 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fixation thermal conductor (EF002199) | Sewed |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Heating conductor load (EF002197) | 11 |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 30.0000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 4.0 m |
| Length (EF001438) | 24000 |
| Length of cold conductors (EF002201) | 4000 |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | ECmat 150T 12m² 230V 1800W |
| Matlengte [m] | 24.00 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matvermogen [W/m²] | 150 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Number of cold conductors (EF002200) | 1 |
| Omschrijving | ECmat 150T 1800W 230V 0.5x24m |
| Pakketbreedte [mm] | 255 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 255 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
| Power (EF000076) | 150 |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | ECmat 150T |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECmat 150T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Self-adhesive (EF000434) | TRUE |
| Set accessoires | No |
| Suitable as outdoor surface heating (EF009900) | FALSE |
| Suitable as roof surface heating (EF009901) | FALSE |
| Surface (EF000486) | 12 |
| Thickness (EF000125) | 3.5 |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Nee |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 1800 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Width (EF000008) | 500 |
| With support mat (EF002198) | TRUE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.119 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.98 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 38.942 Liter |
| EAN/UPC | 5703466120330 |