Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Verwarmingsmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 7.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L0210

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 14

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]115 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Connected load (EF004148)1050-1050
Connection voltage (EF005502)230-230
Dekkingsoppervlak [m²]7.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.50 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fixation thermal conductor (EF002199)Sewed
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Heating conductor load (EF002197)11
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]50.0000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
Length (EF001438)14000
Length of cold conductors (EF002201)4000
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionEFTM 150/7 VLOERVERWARMINGMAT
Matlengte [m]14.00 m
Kenmerkend
Waarde
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Number of cold conductors (EF002200)1
OmschrijvingECmat 150T 1050W 230V 0.5x14m
Pakketbreedte [mm]220 mm
Pakketdiepte [mm]220 mm
Pakkethoogte [mm]590 mm
Power (EF000076)150
Product line21
ProductbeschrijvingECmat 150T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECmat 150T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Set accessoiresNo
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Surface (EF000486)7
Thickness (EF000125)3.5
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1050 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.86 Kilogram
Netto gewicht3.762 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume39.015 Liter
EAN/UPC5703466117828