Danfoss logo
ECinfracable 100T

Verwarmingsmatten, ECinfracable 75T, 75 W/m², 30.40 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6351

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 40.4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]30.40 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]99
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]23.3000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionECinfracable 75T 30,4m² 230V 2265W
Matlengte [m]40.40 m
Matvermogen [W/m²]75 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECinfracable 75T 30,4m² 230V 2265W
Pakketbreedte [mm]370 mm
Pakketdiepte [mm]370 mm
Pakkethoogte [mm]790 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECinfracable 75T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]2265 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.3 Kilogram
Netto gewicht17.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume108.151 Liter
EAN/UPC5703466247211