Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Verwarmingsmatten, ECheat 150S, 150 W/m², 9.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L0562

Kabeltype: Enkele geleider, Set accessoires: Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 18

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper1
Aantal uitlopers2
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]110 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]9.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
KabeltypeEnkele geleider
Kabelweerstand [ohm]39.2000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]3.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionECheat 150S 9m² 230V 1350W
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]18.00 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
OmschrijvingECheat 150S 1350W, 230V 0,5x18m
Pakketbreedte [mm]220 mm
Pakketdiepte [mm]220 mm
Pakkethoogte [mm]590 mm
Product line21
ProductbeschrijvingECheat 150S
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECheat 150S
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresFlexbuis ø6,7 2,5m Zwart
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDSWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1350 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.475 Kilogram
Netto gewicht2.94 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume28.144 Liter
EAN/UPC5703466118870