Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Verwarmingsmatten, ECflex 50T, 50 W/m², 19.80 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6394

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 26.4
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: ECflex

Aanbevolen vervanging: 140F1429

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]19.80 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]6.90 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]53.8000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 50T 19,8m² 230V 985W
Matlengte [m]26.40 m
Matvermogen [W/m²]50 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECflex 50T 19,8m² 230V 985W
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECflex 50T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]985 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.898 Kilogram
Netto gewicht9.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume67.5 Liter
EAN/UPC5703466247181