Verwarmingsmatten, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L6391
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 15.9
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: ECflex
Aanbevolen vervanging: 140F1426
088L6391
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 11.90 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 6.90 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | XLPE |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 87.1000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 4.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matbreedte [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Matlengte [m] | 15.90 m |
| Matvermogen [W/m²] | 50 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECflex 50T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | >500 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Nee |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 610 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.36 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.36 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247150 |