Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Verwarmingsmatten, ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L0145

Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 1, Matlengte [m]: 1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]100.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]1.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]8.00 mm
EEE-categorie4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Garantie [jaar]5
Geluiddemping [dB]17 dB
GoedkeuringCE
Installatiehoogte [mm] [Min]8 mm
IP-klasse elementIPX7
IsolatiemateriaalPP-schuim
KabeltypeEnkele geleider
Kabelweerstand [ohm]1323.0000 Ohm
Matbreedte [m]1.0 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDanfoss Ecdry 100 40W 230V 1m²
Matlengte [m]1.00 m
Matvermogen [W/m²]100 W/m²
OmschrijvingECdry 100 40W 230V 1m²
Op maat gekniptNee
Product line21
ProductbeschrijvingECdry 100
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECdry
Set accessoiresNo
Stroom [A] [Max]10.0 A
Thermische weerstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
ToepassingFloor heating
UitloperNee
UL-certificeringNo
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]40 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type5-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2 Kilogram
Netto gewicht1.98 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240434