Verwarmingsmatten, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 400
088L6564
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 8
088L6564
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buitenste mantel | XPLO |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 6.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 7.00 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 90.9000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Kortdurende temperatuur [°C] [Max] | 240 °C |
| Lengte uitloper [m] | 10.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 2.5 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.8 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ECasphalt 300T 6 m² 0,75x8m 400V |
| Matlengte [m] | 8.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 300 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Omschrijving | ECasphalt 300T 6m² 400V 1745W |
| Pakketbreedte [mm] | 140 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 500 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 140 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | ECasphalt 300T |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECasphalt 300T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Asphalt ice and snow melting |
| Treksterkte [N] | >300 N |
| Type uitloper | DTWK |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 1745 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.86 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.743 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 14.7 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246917 |