Danfoss logo
DTIK_mat_L

Verwarmingsmatten, ECasphalt 300T, 300 W/m², 5.90 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

088L6560

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 11.8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelXPLO
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]5.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]90.9000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Kortdurende temperatuur [°C] [Max]240 °C
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionECasphalt 300T 5,9 m² 0,5x11,8m 400V
Matlengte [m]11.80 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingECasphalt 300T 5,9m² 400V 1775W
Pakketbreedte [mm]180 mm
Pakketdiepte [mm]500 mm
Pakkethoogte [mm]180 mm
Product line21
ProductbeschrijvingECasphalt 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECasphalt 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingAsphalt ice and snow melting
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTWK
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1775 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.76 Kilogram
Netto gewicht6.692 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume16.2 Liter
EAN/UPC5703466246870