Danfoss logo
DTIK_mat_L

Verwarmingsmatten, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.20 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6551

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 12.4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelXPLO
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]6.20 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]28.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Kortdurende temperatuur [°C] [Max]240 °C
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionECasphalt 300T 6,2 m² 0,5x12,4m 230V
Matlengte [m]12.40 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingECasphalt 300T 6,2m² 230V 1885W
Pakketbreedte [mm]190 mm
Pakketdiepte [mm]500 mm
Pakkethoogte [mm]190 mm
Product line21
ProductbeschrijvingECasphalt 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECasphalt 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingAsphalt ice and snow melting
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTWK
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1885 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.08 Kilogram
Netto gewicht8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466246801