Danfoss logo
189B2000 - 189B2020_Veria Flexicable 20

Verwarmingskabels, VERIA Flex 20, 90 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, 1890 W

189B2016

Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]65 °C
Buigdiameter [in] [Min]42 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]12
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderPEX
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabellengte [m]90.000 m
Kabelvermogen [W/m]20 W/m
Kleur buitenste mantelGeel
Lengte uitloper [m]2.3 m
LoodvrijJa
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Material DescriptionVeria Flexicable 20 1890W 90m
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingVeria Flexicable 20 1890W 90m
Op maat gekniptNee
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeVERIA Flex 20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingNee
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1890 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.407 Kilogram
Netto gewicht5.353 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466184479