BOCK, Connector, Valve
097B82374
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø42+1 5/8", Legacy BOCK ID: 82374
097B82374
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 5/8 in |
| Aansluittype | Soldering/welding |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| component used for | HG56 CO2 LTHG56 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 82374 |
| LRA HST alt [A] | 42 mm |
| Material Description | Set-shut-off valve ø42+1 5/8" |
| Merk | BOCK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Set-shut-off valve ø42+1 5/8" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Compressors spare parts |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | Valve |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 5/8 in |
| Valve connection size mm | 42 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.47 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.47 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162909324 |