BOCK, Motor component, Kit
097B81527
Compressors spare parts, Set-motor 7,5kW S/SS *EX, Legacy BOCK ID: 81527
097B81527
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG44 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81527 |
| Material Description | Set-motor 7,5kW S/SS *EX |
| Merk | BOCK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Set-motor 7,5kW S/SS *EX |
| Power supply | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Compressors spare parts |
| Productnaam | Motor component |
| Producttype | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 39.18 Kilogram |
| Netto gewicht | 39.18 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548370 |