BOCK, Connector, Valve
097B81087
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø35+1 3/8", Legacy BOCK ID: 81087
097B81087
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 3/8 in |
| Aansluittype | Soldering/welding |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| component used for | HG34 CO2 THG46 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81087 |
| LRA HST alt [A] | 35 mm |
| Material Description | Set-shut-off valve ø35+1 3/8" |
| Merk | BOCK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Set-shut-off valve ø35+1 3/8" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Compressors spare parts |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | Valve |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 3/8 in |
| Valve connection size mm | 35 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.149 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.149 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162551745 |