BOCK, Connector, Valve
097B80100
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS25 (Al), Legacy BOCK ID: 80100
097B80100
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/8 in |
| Aansluittype | Soldering |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 80100 |
| LRA HST alt [A] | 28 mm |
| Material Description | Set-shut-off valve NS25 (Al) |
| Merk | BOCK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Set-shut-off valve NS25 (Al) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Compressors spare parts |
| Productnaam | Connector |
| Productnaam SCIP-dossier | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Producttype | Valve |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-dossiernr. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 800 Gram |
| Netto gewicht | 800 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162557778 |