Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Waterverstuivers, SL, 3.22 L/h, 60 °, Hol

030L6672

SL-AD 3,22 L/h 60°H

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [l/u]3.22 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.10 gal/h
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielJa
Markering verstuivingspatroonH
Material DescriptionSL AISI nozzle 3,22 L/h 60° AD UNC 10-24
OmschrijvingSL-AD 3,22 L/h 60°H
Kenmerkend
Waarde
Product line02
ProductgroepWaterverstuivers
Productnaam SCIP-dossierSL nozzles
ProducttypeSL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad10/24 UNC
SCIP-dossiernr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20.1 Gram
Netto gewicht18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162701034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm