Waterverstuivers, SL, 1.81 L/h, 60 °, Hol
030L6560
SL-AD 1,81 L/h 60°H
030L6560
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [l/u] | 1.81 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.55 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| Definitiepunt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| LE antidrupventiel | Ja |
| Markering verstuivingspatroon | H |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Omschrijving | SL-AD 1,81 L/h 60°H |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Productgroep | Waterverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | SL nozzles |
| Producttype | SL |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schroefdraad | 12/24 UNC |
| SCIP-dossiernr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 20.1 Gram |
| Netto gewicht | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |