Waterverstuivers, 39.2 L/h, 60 °, Massief
030L5821
HX-SS 39.2 L/h 60°SR
030L5821
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [l/u] | 39.20 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 5.00 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | neen |
| Definitiepunt [USgal/h] | 70 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)-I6(c) |
| Filtertype | Geen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Label product | No |
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | S |
| Materiaaltype | SnNi coated brass |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | HX-SS 5,00 gph 60°SR(NO TEST) Blister |
| Omschrijving | HX-SS 39.2 L/h 60°SR |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Waterverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | HX nozzle |
| Producttype | HX |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schroefdraad | 9/16-24 UNEF |
| SCIP-dossiernr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Massief |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Rond |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 23.27 Gram |
| Netto gewicht | 23.27 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162913468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |