Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow

030L5645

HX-SS 1.46 L/h 80°HR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [l/u]1.46 L/h
CE-keurmerkNo
CENNo
Definitiepunt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeNone
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielNo
Markering verstuivingspatroonH
MateriaaltypeSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingHX-SS 1.46 L/h 80°HR
Product lineBurner Components
ProductgroepWater nozzles
Productnaam SCIP-dossierHX nozzles
ProducttypeHX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad9/16-24 UNEF
SCIP-dossiernr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustrial pack
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHollow
Voldoet aan China RoHSYes
VormConical

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23.27 Gram
Netto gewicht23.27 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255031055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm