Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Waterverstuivers, 41.6 L/h, 45 °, Massief

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [l/u]41.60 L/h
Capaciteit [USgal/u]11.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonS
MateriaaltypeSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingHX 41.6 L/h 45°S
Product line02
ProductgroepWaterverstuivers
Productnaam SCIP-dossierHX nozzles
ProducttypeHX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad9/16-24 UNEF
SCIP-dossiernr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23 Gram
Netto gewicht23 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm