Danfoss logo
Water nozzles

Waterverstuivers, 1.27 L/h, 80 °, Hol

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [l/u]1.27 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.35 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonH
MateriaaltypeSnNi coated brass
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingHX 1.27 L/h 80° H
Product line02
ProductgroepWaterverstuivers
Productnaam SCIP-dossierHX nozzles
ProducttypeHX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad9/16-24 UNEF
SCIP-dossiernr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht33 Gram
Netto gewicht31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm