Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Waterverstuivers, 0.7 L/h, 80 °, Massief

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [l/u]0.70 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.30 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielJa
Markering verstuivingspatroonS
MateriaaltypeSnNi coated brass
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingHX-AD 0.7 L/h 80°S
Product line02
ProductgroepWaterverstuivers
Productnaam SCIP-dossierHX-AD nozzles
ProducttypeHX-AD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad9/16-24 UNEF
SCIP-dossiernr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.033 Kilogram
Netto gewicht0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm