Waterverstuivers, 1.43 L/h, 80 °, Hol
030L5067
HX-AD 1.43 L/h 80°H
030L5067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [l/u] | 1.43 L/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | neen |
| Definitiepunt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filtertype | Geen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| LE antidrupventiel | Ja |
| Markering verstuivingspatroon | H |
| Materiaaltype | SnNi coated brass |
| Material Description | HX-AD 1.43 L/h 80°H Blister |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | HX-AD 1.43 L/h 80°H |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Waterverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | HX-AD nozzles |
| Producttype | HX-AD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schroefdraad | 9/16-24 UNEF |
| SCIP-dossiernr. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 80 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.033 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |