Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Pompen, BFP 52

071N2212

Producttype: BFP 52, Verstuiver-/drukaansluiting: L, Spoelspanning [V]: 220 - 230, AC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps2
Aantal trappen2
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting2 pijps
Capaciteit [l/u]42.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]49 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]25 L/h
Capaciteitsgroep25-49
CE-keurmerkYes
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]25.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Druk trap 2 [bar] [Max]25 bar
Energieverbruik [W]75.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)-I6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Fabrieksinstelling druk trap 2 [Bar]13.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionOil pump BFP 52E L5, 2 pipes, I-Pack
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MotortypeNG+NO
NO typeUse with NO coil
Oil typeKerosine/lichte olie
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFP 52E L5L
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Platte kanten/spieën op de as2 vlakken
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack
ProducttypeBFP 52
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SerieBFP
SluitfunctieUitschakelen
Spoelspanning [V]220 - 230
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
Startkoppel [Nm] [Max]0.12 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]1400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]240.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.144 Kilogram
Netto gewicht1.143 Kilogram
Volume1.203 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425025594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm