Danfoss logo
071N7174_BFP_Service_Pump_L2

Pompen, BFP 41 LE-S

071N3137

Producttype: BFP 41 LE-S, Verstuiver-/drukaansluiting: L, Spoelspanning [V]: 220 - 230, AC

Aanbevolen vervanging: 071N7174

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting2 pijps
Capaciteit [l/u]24.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]0 L/h
Capaciteitsgroep0-24
CE-keurmerkYes
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]20.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Energieverbruik [W]42.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionOil pump BFP 41 L3 LE S
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MotortypeNC
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingBFP 41 L3L LE-S, SERVICE
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFP 41 L3 LE S
ProducttypeBFP 41 LE-S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e64eb2f1-7a1d-4e8a-90ee-86caf7676ada
SerieBFP
SluitfunctieUitschakelen
Spoelspanning [V]220 - 230
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
Startkoppel [Nm] [Max]0.10 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.163 Kilogram
Netto gewicht1.157 Kilogram
Volume1.925 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425156380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm