Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pompen, BFP 20

071N7126

Type: BFP 20, Verstuiver-/drukaansluiting: L + R

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting2 pijps
Capaciteit [l/u]42.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]49 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]25 L/h
Capaciteitsgroep25-49
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]20.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Energieverbruik [W]70.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionOil pump BFP 20 L5L+R
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFP 20L5 L+R, SERVICE
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFP 2 pipes - Service
ProducttypeBFP 20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SerieBFP
SluitfunctieGeen
Startkoppel [Nm] [Max]0.12 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]1400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL + R
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.12 Kilogram
Netto gewicht1.092 Kilogram
Volume2.002 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425156229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm