Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pompen, BFP 21

071N0268

Producttype: BFP 21, Verstuiver-/drukaansluiting: L + R, Spoelspanning [V]: 100, AC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting1 pijp
Capaciteit [l/u]42.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]49 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]25 L/h
Capaciteitsgroep25-49
CE-keurmerkYes
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]20.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Energieverbruik [W]70.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)-I6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MotortypeNC
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFP 21L5 L+R
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFP 21
ProducttypeBFP 21
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SerieBFP
SluitfunctieUitschakelen
Spoelspanning [V]100
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
Startkoppel [Nm] [Max]0.12 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]1400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL + R
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]100.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]106.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]94.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.102 Kilogram
Netto gewicht1.101 Kilogram
Volume1.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425032851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm