Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pompen, BFP 21

071N0252

Producttype: BFP 21, Verstuiver-/drukaansluiting: L, Spoelspanning [V]: 220 - 230, AC
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BFP 20/21

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting1 pijp
Capaciteit [l/u]24.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]0 L/h
Capaciteitsgroep0-24
CE-keurmerkYes
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]20.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Energieverbruik [W]42.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)-I6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]12.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionDel - Oil Pump BFP 21 L3
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MotortypeNC
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFP 21L3L
Kenmerkend
Waarde
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil Pump BFP 21 L3
ProducttypeBFP 21
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.26ca73ec-5aa5-4e7f-90dd-5434f9c4d59c
SerieBFP
SluitfunctieUitschakelen
Spoelspanning [V]220 - 230
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
Startkoppel [Nm] [Max]0.10 N-m
StroomtypeAC
ToepassingsgebiedHuishoudelijk
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]240.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.105 Kilogram
Netto gewicht1.104 Kilogram
Volume1.124 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425023736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm